Convoyeur à galets St D30 T1, gris semblable RAL 7042
0.0.699.03
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Profilé du convoyeur à galets, acier zingué
Galets PP, blanc
Axes acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.699.03 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 844 g/m |
| Poids | p = 1,2 kg/m |
| Unité de livraison | coupe max. 4500 mm |
| Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
Un grand choix de logements permet de réaliser des voies de transport dans de nombreuses situations de montage et selon un angle libre. Il suffit de placer le convoyeur à galets dans le logement et de l’installer sur le (tube) profilé.
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Convoyeur à galets St D30 T1, gris semblable RAL 7042
0.0.699.03
* Indication obligatoire