Socle de cobot mobile pour Universal Robots – UR20/UR30

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Ce bâti anti-basculement permet l’utilisation des cobots UR à différents endroits dans la production et la logistique. La solution d’item Industrietechnik GmbH est conçue de façon à permettre à un robot de déposer une europalette et de la desservir par la face avant.
Le socle pour cobot mobile vous permet d’utiliser votre robot dans plusieurs positions pour traiter des produits pour la palettisation automatisée des marchandises. Deux poignées ergonomiques et des roulettes élévatrices solides assurent un déplacement facile du bâti. Des pieds de réglage escamotables garantissent la stabilité dans toutes les positions. Un support est prévu pour le terminal de programmation d’Universal Robots.
Le système de construction modulaire item permet d’adapter les dimensions et l’équipement aux besoins de votre production. Avec item Engineeringtool, un logiciel de planification et de construction convivial, vous pouvez optimiser tous les détails, comme la hauteur de la colonne centrale ou la largeur du bâti de base selon vos besoins.

- modèle de base conçu pour des europalettes d’une largeur de 800 mm
- acheminement sûr des câbles à l’intérieur du socle
- prêt pour une fixation latérale de l’unité de commande
- large choix de crochets et de supports pour d’autres accessoires dans la boutique item en ligne
- réglage intégré de la hauteur pour compenser les irrégularités du sol
- adaptation facile du modèle de base aux exigences individuelles avec item Engineeringtool
- équipement évolutif grâce au système de construction modulaire item avec 4500 composants compatibles

Note :En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la structure. A la demande, item se fera un plaisir de vous aider à adapter cette application aux exigences spécifiques de votre projet.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.