Station de travail de robot mobile avec meuble bas
Données techniques
Propriétés
| Unité de livraison | 1 kit |
|---|---|
| Etat de livraison | non monté |
Description
La grande poignée et quatre roulettes élévatrices autorisent l’utilisation de l’application de cobot à différents emplacements. Le meuble bas à deux portes peut recevoir des composants de commande du cobot et d’autres éléments de travail. L’acheminement des câbles jusqu’au cobot passe par deux passages latéraux entre le plateau à rainures et le cadre. On peut les fermer par une barrette à brosses 8 H40 d’item pour la protection contre la poussière.
- Piètement de table solide, basé sur des profilés de la ligne 8
- Deux portes à butée magnétique
- Mobilité et stabilité statique optimale grâce aux roulettes élévatrices d’item
- Surface de travail variable avec le plateau à rainures X 8 40 d’item
- Raccordement du cobot par la plaque de montage robot 8
- Modèle de base facilement adaptable dans toutes les dimensions
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la structure.
Téléchargement CAO
Documentation du projet
À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?
Quel en est le contenu ?
Données CAO
Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.