Station de travail pour cobot mobile Universal Robots

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

La station de travail pour cobot offre beaucoup de place pour un maximum de productivité avec des robots. Le plan de travail solide, à rainures continues, permet un usage polyvalent.
Les nombreuses rainures permettent de positionner et de fixer le cobot et les pièces aux endroits voulus. Par exemple, le bras de robot central peut en alternance travailler sur des palettes portepièce des deux côtés. Ou bien le cobot UR est positionné sur le côté et le flux de produits est séquentiel. Vous pouvez facilement modifier et compléter la configuration.
Le meuble bas verrouillable, équipé de deux portes, offre beaucoup de place pour loger les composants électriques. Une entrée de câble intégrée permet de faire passer des câbles jusqu’au bras de robot de manière sûre et variable. Un support facilite la fixation du terminal de programmation d’Universal Robots.Des roulettes élévatrices et une large poignée permettent l’utilisation de la station de travail de cobot à différents endroits. La solution mobile augmente la rentabilité par un usage efficace des cobots et accroît la flexibilité dans la production.

- plan de travail de 1600 x 800 mm avec des rainures continues
- meuble bas verrouillable à deux portes
- entrée de câble pour un acheminement sûr des câbles jusqu’au cobot
- cadre prêt au montage de capteurs et d’autres accessoires
- mobilité et stabilité grâce à quatre roulettes élévatrices à réglage individuel de la hauteur
- adaptation facile du modèle de base aux exigences individuelles dans item Engineeringtool
- équipement évolutif grâce au système de construction modulaire item avec 4500 composants compatibles

Note :En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la structure. A la demande, item se fera un plaisir de vous aider à adapter cette application aux exigences spécifiques de votre projet.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.