Station de travail pour robot de base

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

La station de travail pour robot stationnaire est une structure en profilés universelle pour préparer des applications de cobot de manière ciblée. La solution modèle dispose d’une surface de travail à rainures continues. Le cadre est compatible avec le système de construction modulaire d’item. On peut facilement personnaliser toutes les dimensions et installer des remplissages ou des portes.
L’acheminement des câbles jusqu’au cobot passe par deux interstices latéraux entre le plateau à rainures et le cadre. L’unité de commande d’un robot collaboratif trouve sa place en toute sécurité dans la partie inférieure du bâti. On peut fermer les ouvertures par une barrette à brosses 8 H40 d’item pour la protection contre la poussière.
- Piètement de table stable, basé sur des profilés de la ligne 8
- Adaptation facile selon différents modèles de cobot
- Raccordement du cobot par la plaque de montage robot 8
- Pieds réglables solides avec compensation de niveau et d’inclinaison
- Surface de travail variable avec le plateau à rainures X 8 40 d’item

Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la structure.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.