Station de travail pour robot mobile, pour grands cobots – EX-01719

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Le grand plan de travail de cette station de travail pour robot permet la mise en œuvre de cobots grand modèle. Il dispose de nombreuses rainures continues, ouvertes sur le côté. Il suffit donc d’insérer les dispositifs et outils sur la face avant et de les fixer à l’endroit voulu.
Le meuble bas intégré offre suffisamment de place pour l’équipement électrique. On peut amener des lignes électriques ou de données jusqu’au cobot ou à d’autres outils en passant par une entrée de câble latérale, équipée de barrettes à brosses. Une fixation au plan de travail est prévue pour l’unité d’actionnement.
Une grande poignée et quatre roulettes élévatrices permettent de déplacer facilement la station de travail et de la mettre à niveau à l’emplacement voulu. Il est également possible de choisir des pieds réglables avec fixation au sol dans item Engineeringtool.

- plan de travail de 1600 x 960 mm avec des rainures continues
- pose de câbles sécurisée dans des profilés aluminium de qualité, équipés de cache-câbles intégrés
- des éléments de commande, comme des interrupteurs d’arrêt d’urgence, peuvent être intégrés dans le cadre
- cadre prêt au montage de capteurs et d’autres accessoires
- meuble bas verrouillable à deux portes

Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique.