Station de travail robotisée à utilisation stationnaire

0.0.725.46


Données techniques

Propriétés

Référence0.0.725.46
Avec protection ESDNon
Poidsp = 159 kg
Unité de livraison1 pce

Description

La station de travail robotisée est spacieuse pour un maximum de productivité. Grâce au plateau à rainures d’item, la surface de travail peut être utilisée de différentes manières. Le cobot et d’autres composants peuvent être positionnés individuellement. Par exemple, le bras de robot central peut traiter des palettes portepièce des deux côtés en alternance. Ou bien le robot est positionné sur le côté et le flux de produits est séquentiel.
Le meuble bas verrouillable, équipé de deux portes, offre beaucoup de place pour loger les composants électriques. Ils sont rangés en toute sécurité et à l’abri de la poussière. Le robot peut être commandé par des interrupteurs qui sont intégrés dans la base.

• Surface de travail de 1600 x 800 mm avec des rainures continues
• Meuble bas verrouillable, à deux portes, pour applications de cobot
• Pose de câbles sécurisée dans des profilés aluminium de qualité équipés de cache-câbles intégrés
• Meuble bas avec attache de suspension pour l’unité de commande, le bloc accumulateur, etc.
• Des éléments de commande, comme des interrupteurs marche/arrêt ou d’arrêt d’urgence, sont intégrés dans le cadre
• Cadre prêt pour le montage de capteurs et d’autres accessoires
• Raccordement du cobot à l’aide d’une plaque de montage robot 8 280x280 (0.0.709.45)

Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la construction. A la demande, item se fera un plaisir de vous aider à adapter cette application aux exigences spécifiques de votre projet.

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76109090