Table de travail collaboratif pour utilisation avec robot

0.0.725.49


Données techniques

Propriétés

Référence0.0.725.49
Avec protection ESDNon
Poidsp = 218 kg
Unité de livraison1 pce

Description

Le poste de travail ergonomique d’item est prêt pour l’utilisation d’un robot. Quatre colonnes réglables solides assurent le réglage électrique de la hauteur de la table avec son cobot et des pièces lourdes. Une fois les colonnes réglables rentrées, on peut facilement déplacer la table sur des roulettes.
Grâce aux montants et consoles équipés de rainures item, vous pouvez ajouter des outils, du matériel et les lampes à différents niveaux sur la table de travail. Les bras articulés servent à positionner de petites pièces et des outils dans l’espace de préhension de chaque utilisateur.

• Grand plan de travail à rainures continues pour fixer le robot
• Réglage électrique de la hauteur jusqu’à une capacité de charge de 400 kg
• Mobile grâce aux colonnes réglables rétractables et aux roulettes
• Barrette à brosses centrales pour acheminer des câbles jusqu’au cobot
• Meuble bas avec attache de suspension pour l’unité de commande, le bloc accumulateur, etc.
• Raccordement du cobot à l’aide d’une plaque de montage robot 8 280x280 (0.0.709.45)

Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la construction. A la demande, item se fera un plaisir de vous aider à adapter cette application aux exigences spécifiques de votre projet.

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76109090