Tente salle blanche compacte et mobile – EX-01730

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

La tente salle blanche de conception modulaire crée un espace de travail propre qui est accessible sur tous les côtés. La solution peut être configurée pour les classes de salle blanche ISO 6 à ISO 9. Le rideau de lamelles PVC avec recouvrement sépare la zone intérieure de l’air extérieur.
Les dimensions du bâti de base solide sont adaptables de manière modulaire. Avec des roulettes pivotantes la tente salle blanche mesurant 2,5 x 1,3 m peut être utilisée à différents endroits. La commande du module filtre/ventilateur s’effectue via le kit d’installation boîte de débit, qui est intégré dans un profilé vertical. L’alimentation électrique et la connexion électrique entre le bouton de commande et la lampe d’insertion ne sont pas comprises dans la livraison et doivent être réalisées sur place par un électricien qualifié.

- la hauteur, la largeur et la profondeur de la tente salle blanche sont adaptables de manière variable
- utilisation mobile grâce à des roulettes pivotantes à blocage double
- lamelles PCV pouvant être remplacées individuellement
- éléments de commande des modules filtre/ventilateur intégrés dans les profilés

Téléchargement CAO