Bande transporteuse
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.706.63 |
|---|---|
| Ligne | Convoyeurs |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 173 g/m |
| Unité de livraison | coupe max. 50 m |
| Matériaux | PA |
| Couleur | noir |
Description
Du fait de sa surface à coefficient de friction réduit, la courroie crantée à géométrie de dent T5 et à câble de traction en acier est parfaite pour le fonctionnement de transport avec accumulation.
La courroie crantée est fournie jonctionnée sans fin.
Variantes
Tri par
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 40 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 80 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 120 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 160 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 200 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 240 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 320 mm | Interasse: 640 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 400 mm | Interasse: 800 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 40 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 80 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 120 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 160 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 200 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 240 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 320 mm | Interasse: 640 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo di nastro: Cumulabile | Larghezza complessiva: 400 mm | Interasse: 800 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Materiale: Plastica (PA) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 40 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Materiale: Plastica (PA) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 80 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 40 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 80 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 120 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 160 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 200 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 240 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 320 mm | Interasse: 640 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Materiale: Plastica (PUR) | Tipo di nastro: ESD, cumulabile | Larghezza complessiva: 400 mm | Interasse: 800 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Materiale: TPU | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 40 mm | Interasse: 500 ... 6000 | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Materiale: TPU | Tipo di nastro: Non cumulabile | Larghezza complessiva: 80 mm | Interasse: 500 ... 6000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84313900
Bande transporteuse
* Indication obligatoire