Données techniques
Étendue de la livraison
2 dispositifs de transfert 6 30x12-90, Al
2 écrous V 6 St 2xM6-28, zingués
4 vis Chc tête bombée M6x14-ISO 7380, acier zingué
Propriétés
| Ligne | Ligne D30 |
|---|---|
| Ligne | ligne 6 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 102 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Les plaques qui se chevauchent guident un chariot d’un profilé rail coulissant 6 30x30-80 (0.0.712.90) à l’autre en toute sécurité. De petites erreurs d’alignement sont compensées.
Cette compensation de tolérance fonctionne aussi pour un léger décalage en hauteur à condition que l’inclinaison nécessaire aux chariots soit maintenue.
Les deux plaques sont fixées aux extrémités des profilés rail coulissant dans la rainure 6 inférieure.
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Données CAO
« Transfert 6 30x12-90 » est un ensemble de produits et contient le même article 2 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Numéro du tarif douanier
76169990