Profilé de protection D30
Variante sélectionnée

Profilé de signalisation D30 R28-90°, jaune semblable RAL 1023
0.0.675.26
0.0.675.26
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.675.26 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 212,5 g/m |
| Dureté | 85 Sh A |
| Unité de livraison | coupe max. 2000 mm |
| Matériaux | TPE |
| Couleur | jaune semblable RAL 1023 |
Description
Le montage du profilé de signalisation D30 R28-90° est l’affaire de quelques secondes. Il suffit d’encliqueter le dispositif de sécurité sur le cran d’un tube profilé D30 ou d’un profilé 6 D30. Il résiste aux impacts typiques d’une journée de travail ordinaire et empêche également les rayures. Si la structure de base est modifiée, le profilé de signalisation peut être retiré sans laisser de traces et remis en place ultérieurement. On peut donc l’utiliser pour des marquages temporaires.
Le profilé de signalisation D30 R28-90° entoure un quart d’un tube profilé et permet l’accès aux autres parties. Il peut être utilisé en combinaison avec le profilé de protection D30 R28--90°. Quatre profilés de protection permettent de couvrir un tube profilé en entier.
Variantes
Tri par
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: gris | Matériau: TPE | Sécurité ESD: X | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: gris | Matériau: TPE | Sécurité ESD: X | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Matériau: TPE-ESD | Sécurité ESD: ✓ | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Matériau: TPE-ESD | Sécurité ESD: ✓ | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noire/jaune | Matériau: TPE | Sécurité ESD: X | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noire/jaune | Matériau: TPE | Sécurité ESD: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39161000
Profilé de protection D30
Variante sélectionnée

Profilé de signalisation D30 R28-90°, jaune semblable RAL 1023
0.0.675.26
0.0.675.26
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire

gris

noir
noire/jaune