Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.615.23 |
---|---|
Diamètre | d = 25 mm |
Propriété | brillant |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 3,85 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Acier, Cf 53, trempé rectifié |
Description
Variantes
Tri par
Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Material: Steel (with additional corrosion-resistant coating) | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel (with additional corrosion-resistant coating) | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Material: Stainless steel | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Stainless steel | |
Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Steel |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84831095