Témoin lumineux 3 segments
Données techniques
Étendue de la livraison
1 témoin lumineux RGB 3 segments, IO-Link, avec buzzer
1 équerre de montage
1 fixation profilé
Propriétés
| Référence | 0.0.721.10 |
|---|---|
| Tension de service | 24 V DC |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 310 g |
| Température ambiante (de service) | 0 °C … +50 °C |
| Type de protection | IP 20 |
| Interfaces | IO-Link (V1.1) |
| Puissance | 4,7 W |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Consommation de courant | 195 mA |
Description
Grâce au codage couleur prédéfini pour les segments, la colonne lumineuse avec buzzer peut servir telle quelle de feu tricolore pour machine dans la production industrielle, même sans IO-Link.
Variantes
Tri par
| IO-Link: ✓ | Cicalino: X | |
| IO-Link: ✓ | Cicalino: ✓ | |
| IO-Link: X | Cicalino: X | |
| IO-Link: X | Cicalino: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395200