Poulie d'entraînement
Variante sélectionnée 
 
Poulie d’entraînement de convoyeur à courroie 8 40 I -120
0.0.731.40
0.0.731.40
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.731.40 | 
|---|---|
| Ligne | Convoyeurs | 
| Avec protection ESD | Oui | 
| Poids | p = 1,63 kg | 
| Unité de livraison | 1 pce | 
Description
La poulie est équipée d’un arbre d’entraînement pour le raccordement du pignon de chaîne dans le kit de fixation moteur de l’entraînement indirect. Le kit de synchronisation 8 40 (0.0.703.07) peut être fixé à l’aide d’un trou borgne situé de l’autre côté.
Variantes
Tri par
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 80 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 120 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 160 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 200 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 240 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 320 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 400 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 80 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 120 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 160 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 200 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 240 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 320 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 400 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 80 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 80 mm | 
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
 eCl@ss 5.0
 23170209
eCl@ss 5.1
 23170209
eCl@ss 6.0.1
 23170209
eCl@ss 7.1
 23170209
eCl@ss 8.0
 23170209
eCl@ss 11.0
 23170209
eCl@ss 4.0
 23170301
eCl@ss 4.1
 23170301
UNSPSC 9.0
 26111504
UNSPSC 7.0
 26111504
Numéro du tarif douanier
 84313900
Poulie d'entraînement
Variante sélectionnée 
 
Poulie d’entraînement de convoyeur à courroie 8 40 I -120
0.0.731.40
0.0.731.40