Gousset d'assemblage 8


Variante sélectionnée
Gousset d’assemblage 8 40 120 (0.0.707.98)
Gousset d’assemblage 8 40 120
0.0.707.98
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Gousset d’assemblage, acier zingué
3 vis Fhc M8x16-DIN 7991, acier zingué
3 écrous V 8 St M8 acier zingué

Propriétés

Référence0.0.707.98
CoupleM = 25 Nm
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
Poidsp = 139 g
Unité de livraison1 kit

Description

Le gousset d’assemblage 8 40 120 renforce un assemblage de profilés dans un bâti et peut relier jusqu’à trois profilés 8. La plaque en acier solide se fixe depuis l’extérieur dans les rainures 8 des profilés.
Grâce à leur portée entre appuis, l’éclisse de gousset d’assemblage procure une compensation supplémentaires des charges momentanées au niveau des points d’assemblage des chariots de transport, des rayonnages ou des bâtis de machine.
Le gousset d’assemblage 8 40 120 permet de relier même des profilés parallèles. Il est donc possible de relier des modules de machine ou de renforcer des profilés particulièrement sollicités.
Les goussets d’assemblage item renforcent les structures en profilés et augmentent la rigidité des structures de cadre. Tout en utilisant un minimum de matière, ils sont utiles dans la construction légère et le réaménagement des installations existantes.
Sans aucun usinage supplémentaire, les goussets d’assemblage sont mis en place depuis l’extérieur et vissés dans la rainure 8. Avec des alésages en creux, on obtient alors une surface fermée sans risque de blessure par les têtes de vis qui dépassent.
Note : Les goussets d’assemblage item ne remplacent pas les fixations vissées.

Variantes

Tri par

Tipo di collegamento:  UniversalProfilo:  Rettangolare RettangolareForo di passaggio:  XDimensione X:  120 mmDimensione Y:  40 mm
Tipo di collegamento:  UniversalProfilo:  Rettangolare RettangolareForo di passaggio:  XDimensione X:  160 mmDimensione Y:  40 mm
Tipo di collegamento:  ad angolo rettoProfilo:  L shape L shapeForo di passaggio:  XDimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mm
Tipo di collegamento:  A forma di TProfilo:  Forma a T Forma a TForo di passaggio:  XDimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mm
Tipo di collegamento:  ad angolo rettoProfilo:  Triangolare TriangolareForo di passaggio:  XDimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mm
Tipo di collegamento:  ad angolo rettoProfilo:  Triangolare TriangolareForo di passaggio:  Dimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mm
Tipo di collegamento:  A forma di TProfilo:  Triangolare TriangolareForo di passaggio:  Dimensione X:  200 mmDimensione Y:  120 mm
Tipo di collegamento:  A forma di TProfilo:  Triangolare TriangolareForo di passaggio:  XDimensione X:  200 mmDimensione Y:  120 mm
Tipo di collegamento:  incrociatoProfilo:  Quadrato QuadratoForo di passaggio:  XDimensione X:  200 mmDimensione Y:  200 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098