Gousset d'assemblage 8
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Gousset d’assemblage, acier zingué
5 vis Fhc M8x16-DIN 7991, acier zingué
1 écrou V 8 St 2xM8-73, acier zingué
3 écrous V 8 St M8, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.708.00 | 
|---|---|
| Couple | M = 25 Nm | 
| Ligne | ligne 8 | 
| Avec protection ESD | Oui | 
| Poids | p = 246 g | 
| Unité de livraison | 1 kit | 
Description
Les goussets d’assemblage permettent une compensation supplémentaire des charges momentanées au niveau des points d’assemblage des chariots de transport, des rayonnages ou des bâtis de machine.
Sans aucun usinage supplémentaire, les goussets d’assemblage sont mis en place depuis l’extérieur et vissés dans la rainure 8. Avec des alésages en creux, on obtient alors une surface fermée sans risque de blessure par les têtes de vis qui dépassent.
Note : Les goussets d’assemblage item ne remplacent pas les fixations vissées.
Variantes
Tri par
| Verbindungsart: Universal | Kontur: | Durchlass: X | Maß X: 120 mm | Maß Y: 40 mm | |
| Verbindungsart: Universal | Kontur: | Durchlass: X | Maß X: 160 mm | Maß Y: 40 mm | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Kontur: | Durchlass: X | Maß X: 120 mm | Maß Y: 120 mm | |
| Verbindungsart: T-förmig | Kontur: | Durchlass: X | Maß X: 120 mm | Maß Y: 120 mm | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Kontur: | Durchlass: X | Maß X: 120 mm | Maß Y: 120 mm | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Kontur: | Durchlass: ✓ | Maß X: 120 mm | Maß Y: 120 mm | |
| Verbindungsart: T-förmig | Kontur: | Durchlass: ✓ | Maß X: 200 mm | Maß Y: 120 mm | |
| Verbindungsart: T-förmig | Kontur: | Durchlass: X | Maß X: 200 mm | Maß Y: 120 mm | |
| Verbindungsart: Kreuzend | Kontur: | Durchlass: X | Maß X: 200 mm | Maß Y: 200 mm | 
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
 eCl@ss 8.0
 23360290
eCl@ss 11.0
 23360290
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 4.0
 22041424
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23360290
Numéro du tarif douanier
 73269098