Canal d’allège, profilé X 8 70x20


Variante sélectionnée
Canal d'allège, profilé X 8 70x20 K76, naturel (0.0.722.31)
Canal d'allège, profilé X 8 70x20 K76, naturel
0.0.722.31
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.722.31
Ligneligne X
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
Poidsp = 667 g/m
Unité de livraison1 unité de 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel

Description

Le canal d’allège, profilé X 8 70x20 K76 sert de recouvrement au canal d’allège item. Le profilé aluminium à arête extérieure rectangulaire est tout indiqué pour la construction d’un cache-câbles vertical.
Entre deux profilés de canal d’allège, on peut enclencher des éléments de type K76, tels que des prises, des commutateurs ou des connexions de réseau. Le profilé cache 76 Al (0.0.663.40) sert de terminaison frontale.
Le canal d’allège modulaire s’intègre dans une paroi et convient parfaitement à une mise en œuvre dans des locaux ou des cabines de machine. Il convient également très bien aux salles blanches. Le dépassement ne mesure que 20 mm. Grâce à la surface chanfreiné à 45° du profilé de canal d’allège, la poussière ne se dépose pas et un courant d’air à faible turbulence n’est pas perturbé.
Le canal d’allège permet de poser des câbles sans usinage le long des profilés verticaux. Le cache-câbles est prêt à recevoir des éléments K76, On enclenche simplement les prises, connecteurs ou les connexions de réseau entre les deux profilés de canal d’allège, ce qui offre une grande flexibilité.
Le canal d’allège item est une solution modulaire basée sur le système d’entourage item. Les profilés de canal d’allège en aluminium sont fixés à l’aide du système d’entourage, profilé de base X 8 et peuvent aussi être combinés à la demande. Des embouts profilés en métal assurent une terminaison affleurée.
Des éléments angulaires préfabriqués servent à acheminer les câbles partout dans la pièce. On peut aussi passer des tronçons verticaux à des tronçons horizontaux.
Respectivement deux profilés de canal d’allège constituent la partie extérieure du cache-câbles. Les câbles peuvent passer entre les profilés et à l’intérieur de la paroi. Il est donc également possible de constituer le canal d’allège des deux côtés de la structure de paroi.
Sur la version unilatérale, le canal d’allège, profilé cache 8 120 sert de cache à la face arrière. L’ouverture entre les profilés de canal d’allège est fermée par le profilé cache 76 Al (0.0.663.40) sur la face frontale.
Les profilés de canal d’allège sont disponibles avec une arête extérieure rectangulaire ou avec une face extérieure chanfreiné à 45°. Dans une salle blanche on utilise la variante chanfreinée comme canal d’allège horizontal. La variante rectangulaire convient à un tracé vertical.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Bord extérieur:  Coin
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Bord extérieur:  Coin
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Bord extérieur:  Chanfrein
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Bord extérieur:  Chanfrein

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100