Données techniques
Étendue de la livraison
Acier chrome vanadium, chromé mat
Poignée plastique, TPE
Propriétés
| Référence | 0.0.026.29 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 91 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Ouverture de clé | s = surplats 5 |
Description
Les clés 6 pans coudées ou avec poignées conviennent pour le blocage aux couples maximums des différentes vis.
Les clés coudées conviennent parfaitement au serrage des fixations universelles.
Utiliser une clé spéciale : clé 6 pans SW5 N coudée pour le vissage des fixations automatiques 8 N.
Les clés à six pans sont en acier chrome vanadium, chromé mat. Les poignées ergonomiques en plastique sont recouvertes d’un revêtement en TPE.
Variantes
Tri par
| Schlüsselweite: TX20 | Griffform: Quergriff | |
| Schlüsselweite: TX30 | Griffform: Quergriff | |
| Schlüsselweite: SW2,5 | Griffform: Quergriff | |
| Schlüsselweite: SW3 | Griffform: Quergriff | |
| Schlüsselweite: SW4 | Griffform: Quergriff | |
| Schlüsselweite: SW5 | Griffform: Quergriff | |
| Schlüsselweite: SW6 | Griffform: Quergriff | |
| Schlüsselweite: SW8 | Griffform: Quergriff | |
| Schlüsselweite: SW1,5 | Griffform: Kugelkopf | |
| Schlüsselweite: SW2 | Griffform: Kugelkopf | |
| Schlüsselweite: SW2,5 | Griffform: Kugelkopf | |
| Schlüsselweite: SW3 | Griffform: Kugelkopf | |
| Schlüsselweite: SW4 | Griffform: Kugelkopf | |
| Schlüsselweite: SW5 | Griffform: Kugelkopf | |
| Schlüsselweite: SW6 | Griffform: Kugelkopf | |
| Schlüsselweite: SW8 | Griffform: Kugelkopf | |
| Schlüsselweite: SW10 | Griffform: Kugelkopf |
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Numéro du tarif douanier
82054000