Rail de guidage PS
* Indication obligatoire
Données techniques
Remarque technique
Pour les découpes, la distance entre le premier et le dernier perçage et le côté frontal correspondant (cote A/B) peut varier en fonction du processus de fabrication.
Propriétés
| Référence | 0.0.694.68 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 0,93 kg/m |
| Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
| Matériaux | Acier, Cf 53, trempé rectifié |
Description
Le rail de guidage PS 2-15 est fixé à l’aide du kit de montage 8 PS 2-15 rail (0.0.708.78) dans la rainure 8 du profilé support.
Variantes
Tri par
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Number of revolution rows: 2 | Rail width: 15 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Number of revolution rows: 2 | Rail width: 15 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 1900 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 15 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 1900 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 15 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2960 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 20 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2960 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 20 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3800 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 25 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3800 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 25 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 8.0
23301702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84799070
Rail de guidage PS
* Indication obligatoire