La technique des convoyeurs pour un flux de produits automatisé ou manuel
- technique des convoyeurs modulaire et performante
- transport de pièces suspendues ou de CPC
- grand choix de convoyeurs à galets et de convoyeurs

De la technique des convoyeurs à la signalisation : profitez du système de construction modulaire item pour réaliser des solutions flexibles pour un flux de produits efficace.
Optimisez votre flux de matériel avec item : Une logistique interne efficace vous permet de réduire durablement les temps de cycle, et avec l’approche modulaire vous serez plus réactifs en cas de modification ou d’amélioration, ou en cas de dispositions de production entièrement repensées. Qu’il s’agisse de la technique des convoyeurs, des solutions selon la philosophie de la production lean ou de l’automatisation intelligente – le système de construction modulaire item flexible vous offre des solutions les plus diverses pour une logistique interne efficace.
Il est important pour le flux de produits interne que l’intralogistique et la fabrication harmonisent parfaitement. Le système de construction modulaire item vous permet de créer des solutions pour un flux de produits interne sans problème. C’est une façon d’optimiser le transport des produits et des pièces ainsi que les processus de traitement.







Les solutions modèles d’item servent d’inspiration et de point de départ pour vos propres projets. Grâce à des données de CAO complètes et à des listes de pièces, vous pouvez utiliser les solutions modèles directement ou vous en servir comme point de départ pour des solutions personnalisées. Les exemples d’applications identifiés vous conduisent directement à l’utilitaire gratuit item Engineeringtool.

Solutions flexibles pour le transport et la manutention : Dans la boutique item en ligne vous trouverez de nombreux exemples d’application comme source d’inspiration ou comme point de départ pour votre projet. Si nécessaire vous pouvez les adapter librement avec item Engineeringtool.

Des convoyeurs aux convoyeurs à galets Dans la boutique item en ligne vous trouverez de nombreuses solutions modèles issues de la technique des convoyeurs d’item. Les exemples d’application sont faciles à configurer dans item Engineeringtool.

Qu’il s’agisse des convoyeurs à galets ou des rayonnages d’approvisionnement : Profitez des exemples d’application dans la boutique item en ligne pour la production lean comme source d’inspiration ou comme point de départ pour vos propres projets. Nos utilitaires en ligne vous permettent de les personnaliser.
Pourquoi un approvisionnement flexible en matériaux est-il essentiel pour l'intralogistique ?
Un flux de produits interne efficace est décisif pour l’efficacité de la production. A cet effet, l’intralogistique et les processus doivent harmoniser de manière optimale. Les stocks de matériel et de pièces, tout comme le transport interne du matériel, sont à réduire à un degré optimal. Des solutions, telles que la technique des convoyeurs d’item, les robots et le karakuri/LCA assurent un réapprovisionnement continu sans délai. La mise en œuvre de chariots de montage et de transport avec ou sans fonction FIFO garantit de plus un approvisionnement manuel optimal.
Comment les établis contribuent-ils à rationaliser l'intralogistique ?
Afin d’optimiser les processus de la logistique interne, il faut aménager les postes de travail de façon à pouvoir les intégrer sans problème dans le flux de matériel et de produits. Les chaînes de montage assurent le flux des processus. Avec le système de postes de travail item, on peut relier de manière efficace des postes de travail à des convoyeurs à galets ou à des convoyeurs, notamment à l’aide de toboggans.

Visitez notre parcours interactif en ligne pour découvrir comment vous pouvez utiliser item dans votre entreprise.

Les systèmes de transport sans conducteur et les superstructures associées : Préparez-vous ainsi que vos processus au transport automatisé.

La protection ESD est essentielle pour une production sûre de composants sensibles. Dans le guide pratique gratuit vous pourrez suivre à titre d’exemple un contrôleur ABS à travers la chaîne de processus et découvrir les mesures de protection ESD les plus importantes pour la logistique interne.
1. Qu'est-ce que l'intralogistique et pourquoi est-elle importante dans le domaine de la construction mécanique ?
L'intralogistique désigne le flux interne de matériaux, de marchandises et d'informations au sein d'une entreprise. Dans le domaine de la construction mécanique, une intralogistique efficace contribue à réduire les délais, à améliorer la fiabilité des processus et à soutenir les principes de production allégée.
2. Puis-je moderniser les lignes de production existantes avec les solutions intralogistiques d'item ?
Oui, les solutions Item sont modulaires et compatibles avec les systèmes existants. Vous pouvez facilement mettre à niveau votre ligne de production avec des convoyeurs à rouleaux, des rayonnages d'approvisionnement mobiles ou des postes de travail sans avoir à procéder à des modifications majeures.
3. Quels types de systèmes de manutention propose item ?
item propose une large gamme de solutions, notamment des systèmes de convoyeurs à rouleaux, des rayonnages FIFO, des chariots d'assemblage, des mécanismes Karakuri/LCA et des interfaces pour AGV ou robots mobiles.
4. Comment cet article contribue-t-il à la production allégée et à la logistique juste à temps ?
item propose des systèmes configurables qui favorisent la gestion visuelle, les principes du « pull » et la réduction des déchets. Le système modulaire item Building Kit System permet de mettre en œuvre de manière cohérente les principes du lean et du juste-à-temps.
5. Les solutions Item sont-elles compatibles avec les robots mobiles et les AGV ?
Oui, les cadres et superstructures peuvent être intégrés aux flottes d'AGV et à la robotique mobile. Leur construction légère et compatible ESD permet des solutions de transport sûres et flexibles.
6. Comment puis-je planifier et configurer des solutions intralogistiques en ligne ?
Avec l'outil Engineeringtool, vous pouvez configurer numériquement des rayonnages, des systèmes de convoyage et des postes de travail, avec visualisation en 3D, contrôle des collisions et fichiers CAO téléchargeables.
7. Une protection ESD est-elle disponible pour les chariots et les postes de travail intralogistiques ?
Oui, cet article propose des composants protégés contre les décharges électrostatiques et des solutions complètes pour protéger les composants électroniques sensibles tout au long des processus intralogistiques, du stockage à la livraison au poste d'assemblage.