Le système de convoyeurs item pour processus continus industriels

Puissant et facile à entretenir : avec le système de convoyeurs d’item vous pouvez créer des solutions modulaires pour un flux efficace des marchandises, avec ou sans accumulation. En s’appuyant sur le système de construction modulaire item, les possibilités pour des applications  de transport personnalisées sont pratiquement sans limite.

Le bon convoyeur pour chaque tâche

Spécifique mais toujours modulaire : le système de convoyeurs item vous offre exactement la bonne solution pour chaque mission de transport. En raison de la conception modulaire et de la compatibilité continue, les composants du système de convoyeurs item sont faciles à combiner. Grâce au large choix de bande transporteuse et de systèmes d’entraînement, les convoyeurs item peuvent être optimisés pour tout type de tâche. Voilà un flux de matériel efficace !

Convoyeur à bande

Avec sa bande continue à usage industriel, le convoyeur à courroie convient parfaitement au transport efficace de toutes les marchandises – même à surface de contact irrégulière. En raison des courroies de transport à frottement statique réduit, on obtient un convoyeur à courroie avec accumulation. Avec des bandes sans accumulation, des pentes allant jusqu’à 20 degrés sont possibles avec un transport de pièces continu. En fonction de la largeur et du type de courroie, la capacité de charge du convoyeur peut atteindre 100 kg.

Convoyeur à double bande

Le convoyeur à double bande du système de convoyeurs item allie flexibilité et efficacité : deux bandes transporteuses synchronisées, avec un intervalle au choix jusqu’à 2400 mm, assurent le transport efficace de produits indéformables d’un poids pouvant atteindre 55 kg. L’espace libre entre les deux bandes peut en outre être utilisé pour monter des capteurs et des actionneurs au-dessous des produits transportés.

Convoyeur à courroie crantée

Avec sa courroie crantée durable, le convoyeur à courroie crantée d’une largeur de bande allant jusqu’à 80 mm convient de façon optimale à des poids à transporter élevés jusqu’à 100 kg. Le convoyeur industriel à rebord sans frottement favorise le fonctionnement régulier en cas de forces agissant latéralement et maintient la courroie crantée sur la voie. La courroie crantée est disponible en deux largeurs, respectivement en version avec ou sans accumulation.

Convoyeur à courroie crantée double

Le convoyeur à courroie crantée double se distingue par deux courroies crantées puissantes, tournant de manière synchrone. La largeur totale du convoyeur conçu pour l’industrie peut atteindre 2400 mm. On obtient ainsi un transport efficace des produits indéformables d’un poids allant jusqu’à 100 kg. Des rebords soutiennent la courroie crantée durable en présence de forces latérales et la guident en douceur.

Moteurs et réducteurs

Vous avez également le choix du mécanisme d’entraînement pour le système de convoyeurs : vous pouvez choisir entre deux moteurs électriques à réducteur Spiroplan® intégré ou à réducteur séparé. Différents rapports de transmission des combinaisons moteur/réducteur vous facilitent l’adaptation à différentes vitesses. Il suffit de choisir la combinaison qui convient le mieux à vos besoins.

Equipement

Qu’il s’agisse de supports pour votre convoyeur industriel ou d’un renfort de bande, ou encore d’un guidage sûr des produits transportés par un système de lisse – chaque convoyeur item peut être adapté par un grand nombre d’accessoires pour répondre à vos besoins. De plus, des prestations de service pratiques, comme l’assistance à la construction des supports, viennent compléter l’offre du système de convoyeurs item.

Des équipements pour votre convoyeur industriel selon le système de construction modulaire

En partant du système de construction modulaire item, vous pouvez adapter facilement votre convoyeur industriel à votre environnement de travail à l’aide de plus de 4500 composants compatibles entre eux. En plus d’un grand nombre de convoyeurs et de systèmes d’entraînements, le système de convoyeurs item propose aussi de nombreux équipements. Vous obtiendrez un convoyeur aussi spécifique que votre mission de transport. Profitez de l’aide à la configuration en ligne pour modifier ou construire des convoyeurs dans item Engineeringtool.

Des supports pour votre convoyeur selon le système de construction modulaire

Vous bénéficiez d’une sélection de modèles de support tout prêts pour construire facilement les appuis nécessaires aux convoyeurs simples et doubles. Avec la construction modulaire, vous pouvez déterminer exactement la hauteur et le passage à d’autres installations. Votre convoyeur industriel s’adapte donc exactement à votre environnement de travail.

A visualiser et à adapter dans item Engineeringtool :

Le support de bande pour votre convoyeur – un plus de sécurité

Sur les longues distances, la bande risque sur la face inférieure de fléchir quelque peu sous son propre poids. Un support de bande en option permet d’éviter les zones de fléchissement en vue d’un maximum de sécurité.

Guidage latéral pour votre convoyeur industriel avec les systèmes de lisse item

Avec les systèmes de lisse item vous êtes libre de configurer le transport de toutes vos marchandises dans différentes situations sur votre convoyeur industriel. Réalisez des guidages latéraux fiables à l’intérieur ou à l’extérieur de la voie de transport à la hauteur voulue.

Construction en ligne de convoyeurs selon le système de construction modulaire !

Nous avons besoin de votre accord pour afficher des vidéos ici ! Nous utilisons des logiciels tiers pour vous présenter des vidéos. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au traitement des données par YouTube.

En savoir plus sur le système de convoyeurs

item Academy

La technique des convoyeurs dans item Academy

Types de convoyeurs à bande, systèmes d’entraînement, normes et plus encore : dans les cours gratuits d’item Academy vous trouverez tout ce qui concerne la technique des convoyeurs.

item Engineeringtool

Construire des convoyeurs etc. en ligne

Personnalisable, simple et toujours disponible : le logiciel de conception intuitif, item Engineeringtool, vous permet de concevoir vos projets en ligne, simplement par glisser-déposer dans un environnement 3D.

Online Shop

Le système de convoyeurs item

Découvrez tous les produits du système de convoyeurs item ainsi que des solutions modèles adaptées dans notre boutique en ligne.