Le système de convoyeurs d’item dans le détail
Le puissant système de convoyeurs d’item met vos processus en mouvement. Grâce à la conception modulaire, il peut être utilisé de manière flexible et personnalisée.

Sous forme de moteur et réducteur réunis ou simplement pour s'adapter à différentes vitesses : avec la conception modulaire du système de convoyeurs item vous avez le choix.
Avec la bonne combinaison d’un moteur et d’un réducteur, le convoyeur devient partie intégrante de votre flux inductriel : pour un maximum d’efficacité énergétique, misez sur un moteur électrique à réducteur intégré pour votre convoyeur. Ou bien choisissez un moteur électrique à réducteur séparé pour une plus grande flexibilité. Les deux combinaisons de moteur et réducteur sont disponibles en tant que systèmes d’entraînement directs.
Découvrez les systèmes d'entraînement de convoyeur item dans la boutique en ligne

Afin d’obtenir une vitesse de bande optimale, le système de convoyeurs item dispose de deux combinaisons moteur/réducteur avec six rapports de transmission différents. Le modèle AC D16 est un moteur de convoyeur avec réducteur. Il bénéficie d’un rendement élevé IE3 et comprend un réducteur Spinola® intégré.
Dans le cas du moteur de convoyeur AC D11, le moteur électrique et le renvoi d'angle sont des unités séparées. Il est ainsi plus facile d’adapter une ligne de convoyage à différentes vitesses.

Les kits de fixation moteur astucieux permettent un montage aisé de l’unité d’entraînement du système d’entraînement de convoyeur en mode plug-and-play à droite ou à gauche du convoyeur. La position et l’alignement sont modifiables rapidement, même a posteriori. Le système de convoyeurs item vous assure la flexibilité en toute circonstance.

La conception modulaire permet l’entraînement synchrone de plusieurs convoyeurs par un seul moteur. Une synchronisation ultérieure des bandes est également possible. Le kit de synchronisation pour le système d’entraînement de convoyeur autorise des distances personnalisées et compense de légers défauts d’alignement par un accouplement à moyeu expansible. L’arbre rotatif peut être recouvert pour protéger le personnel.

Dans la boutique item en ligne, vous trouverez la combinaison moteur/réducteur idéale pour le rapport de transmission adapté.

Le puissant système de convoyeurs d’item met vos processus en mouvement. Grâce à la conception modulaire, il peut être utilisé de manière flexible et personnalisée.

Personnalisable, simple et toujours disponible : Le logiciel de conception, item Engineeringtool, vous permet de concevoir vos projets en ligne, simplement par glisser-déposer dans un environnement 3D.

Découvrez tous les produits du système de convoyeurs item ainsi que des solutions modèles adaptées dans notre boutique en ligne.