item
Charnière de profilé porte 8

Charnière de profilé porte 8

0.0.706.68

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

4 vis autotaraudeuses ⌀12, acier zingué
2 paumelles, Al anodisé naturel
2 embouts paumelles, Al anodisé naturel
1 coussinet, matière plastique, noir
2 embouts, matière plastique, noirs
2 vis Chc M4x14, zinguées
1 axe de palier, acier inox
1 vis de pression, GD-Zn
1 disque antagoniste, matière plastique, noir

Propriétés

Référence 0.0.706.68
Ligne ligne 8
Avec protection ESD Non
Poids p = 548 g
Unité de livraison 1 kit
Etat de livraison prémonté

Description

Le système de porte de passage d’item est basé sur des composants coordonnés créés pour des solutions de porte hautement fonctionnelles. Les composants sont disponibles individuellement, mais aussi sous forme de solution de porte standard ou configurable.
La porte terminée peut être combinée avec des cadres extérieurs en profilés 8 (standards et légers). De plus, elle peut s’ouvrir dans les deux sens et dispose d’un joint périphérique.
La charnière de profilé porte 8 est une structure de porte solide, facile à ajuster. Elle convient en particulier à la fixation de portes composées du profilé porte 8 103x40 (0.0.706.51) à butée périphérique. Elle dispose non seulement d’un réglage de la hauteur et d’un réglage horizontal mais aussi d’un réglage de la pression sur le joint.
La charnière de profilé porte 8 peut être utilisée avec butée à gauche ou à droite. Le montage sur les portes en profilés de construction de la ligne 8 (standards et légers) est également possible.
Réglages de la charnière de profilé porte 8 à l’état installé
Hauteur : de +3 à -2 mm
Espacement : ±2,5 mm
Pression sur le joint : ±0,5 mm.
L’espacement minimum par rapport au bord de profilé est de 20 mm. Si nécessaire, une troisième charnière peut être ajoutée. On la place à 150 mm sous la charnière supérieure.
Deux charnières :
- Dimension de vantail maximale : 1250 x 2100 mm
- Capacité de charge : 160 kg.
Trois charnières :
- Dimension de vantail maximale : 1250 x 2100 mm
- Capacité de charge : 180 kg

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
83021000