item
Collier universel 8 K, couvercle

Collier universel 8 K, couvercle

20 3 000

Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.713.31
Ligne ligne 8
Propriété gris semblable RAL 7042
Avec protection ESD Non
Poids, spec.longeur p = 216 g/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux PVC

Description

Le collier universel 8 K, couvercle 40x20, s’enclenche sur plusieurs colliers universels 8 K, logements, (0.0.710.64) et recouvre proprement les câbles qui s’y trouvent. Il est facile à retirer si nécessaire.
Le collier universel 8 K est un système en trois parties, pour un acheminement couvert des câbles le long de la rainure. Les logements pour le collier universel 8 K sont fixés dans la rainure 8. Ensuite, le couvercle 40x20 est enclenché sur tout le long, et les extrémités sont fermées à l’aide d’embouts. On obtient ainsi facilement un cache-câbles compact en dimensions modulaires et avec des sorties personnalisées.

Instructions de montage

Le profilé plastique peut être découpé à la scie ou à l’aide d’une pince coupante. Des rétrécissements dans les flancs facilitent la création de sorties de câble latérales. L’ouverture locale à l’aide de la cisaille item est donc plus facile.

Variantes

Tri par

Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 3000
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
27140602
eCl@ss 5.1
27140602
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
27400704
Numéro du tarif douanier
39162000