Convoyeur à courroie crantée 8 40 D
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Entraxe | LA = 500–6000 mm |
|---|---|
| Système d’entraînement | Côté sortie gauche/droite |
| Position d’entraînement | Position d’entraînement = 0°; 90°; 180°; 270° |
| Ligne | ligne 8 |
| Ligne | Convoyeurs |
| Largeur totale convoyeur | BG = 40, 80 mm |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
| Charge totale max. en mode transport | 100 kg |
| Charge totale max. en mode accumulation | 50 kg |
| Charge linéaire maximale | 25 kg/m |
| Tension nominale | Un = 230/400 V |
| Belt speed | V TB = 2.8–31.4 m/min |
| Largeur bande transporteuse | BT = BG-8 mm |
Description
Des rebords à friction réduite soutiennent la courroie crantée en cas de forces agissant latéralement et augmentent la sécurité de travail. En fonction du type de courroie, le convoyeur à courroie crantée 8 40 D fonctionne avec accumulation grâce à un frottement statique réduit, ou bien il est conçu pour le transport en continu avec une pente pouvant atteindre 20°.
Le cadre porteur solide, équipé de deux rainures 8 à utiliser librement, facilite la fixation d’accessoires, le raccordement de supports et l’intégration dans des machines.
Téléchargement CAO
Convoyeur à courroie crantée 8 40 D
* Indication obligatoire