Profilé de glissement
Variante sélectionnée

Convoyeur à galets 6 40x40 E rails de guidage, profilé de glissement, gris semblable RAL 7042
0.0.654.94
0.0.654.94
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Ligne | Ligne D30 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 372 g/m |
| Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
| Matériaux | PE-HD |
| Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | ESD-safe: X | |
| Material: HDPE | Colour: Grey | ESD-safe: X | |
| Material: PE-HD-ESD | Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39161000
Profilé de glissement
Variante sélectionnée

Convoyeur à galets 6 40x40 E rails de guidage, profilé de glissement, gris semblable RAL 7042
0.0.654.94
0.0.654.94
* Indication obligatoire

Grey

Black