Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.655.91 | 
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 | 
| Avec protection ESD | Oui | 
| Poids | p = 19 g | 
| Unité de livraison | 1 pce | 
| Matériaux | Acier inoxydable | 
| Capacité de charge maximale | F = 150 N | 
Description
Le crochet a deux côtés ouverts, dont l’un est plus fermé que l’autre. Selon l’orientation, le crochet peut être simplement accroché par le haut ou être sécurisé pour éviter toute chute. Pour ce faire, le crochet est glissé latéralement sur le tube (profilé) ou fixé en appuyant et en tournant de manière à ce qu’il ne puisse pas tomber.
Remarque : les limites de charge des éléments de construction adjacents doivent être respectées.
Grâce à sa courbure spéciale, le crochet repose sur le profilé de coulissement lorsqu’il est suspendu avec le côté le plus fermé. Cela réduit l’amplitude des mouvements au minimum, ce qui est particulièrement avantageux lors du transport suspendu de marchandises. Lors de l’accrochage et du retrait des produits, le profilé de coulissement stabilise le crochet afin qu’il ne puisse pas pivoter.
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
 eCl@ss 8.0
 23360290
UNSPSC 9.0
 56111905
UNSPSC 7.0
 56111905
eCl@ss 11.0
 23360290
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 4.0
 22041424
eCl@ss 7.1
 23360290
Numéro du tarif douanier
 83025000