Support pour détecteur de proximité


Variante sélectionnée
Support détecteur D18 (0.0.411.30)
Support détecteur D18
0.0.411.30
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Corps et dispositif anti-torsion, PA-GF noir
Vis Chc M6x28-DIN 912, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.411.30
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 23 g
Unité de livraison1 kit

Description

Pour le positionnement et la fixation des détecteurs sur les profilés ou autres éléments.
La fixation des détecteurs sur les profilés de toutes les séries devient possible lorsque l’on renonce à la sécurité anti-rotation.
Les supports détecteur D18 et D20 peuvent être fixés à la rainure du profilé 8 à l’aide de la sécurité anti-rotation permettant un réglage de 10° en 10°. Sans sécurité anti-rotation, ils se fixent à un angle quelconque.
Fixation des supports détecteurs D18 et D20 avec une vis Chc M6-DIN 912 et un écrou correspondant à la rainure.
La vis M6x28 a une longueur spéciale pour la fixation aux profilés de la série 8.

Variantes

Tri par

Compatibilité:  UniversalDiamètre détecteur:  Ø 6,5 mm
Compatibilité:  UniversalDiamètre détecteur:  Ø 8 mm
Compatibilité:  UniversalDiamètre détecteur:  Ø 12 mm
Compatibilité:  UniversalDiamètre détecteur:  Ø 18 mm
Compatibilité:  UniversalDiamètre détecteur:  Ø 20 mm
Compatibilité:  KRFDiamètre détecteur:  -
Compatibilité:  Bloc d'entraînement de courroie crantéeDiamètre détecteur:  Ø 8 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097