Plaques de positionnement


Variante sélectionnée
Plaque de positionnement D40 (0.0.703.69)
Plaque de positionnement D40
0.0.703.69
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.703.69
Avec protection ESDOui
Poidsp = 42,9 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxAl
Capacité de charge maximaleF = 5000 N

Description

Les plaques de positionnement D40 item servent à ancrer au sol des rayonnages, des équipements de production et des machines. Elles enserrent les pieds réglables métalliques (diamètre D40) et se fixent dans le support à l’aide de la vis d’ancrage item adaptée.
Il est possible de monter les plaques de positionnement ultérieurement, ou bien de les retirer, sans pour autant modifier la structure en profilés. Le réglage en hauteur des pieds réglables reste intact.
Effort admissible au point de fixation Fadm. = 5000 N.

Variantes

Tri par

Serie:  NessunoDiametro:  ø 40 mmDiametro:  40Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  NessunoDiametro:  ø 60 mmDiametro:  60Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  nero nero
Serie:  NessunoDiametro:  ø 60 mmDiametro:  60Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  NessunoDiametro:  ø 80 mmDiametro:  80Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  nero nero
Serie:  NessunoDiametro:  ø 80 mmDiametro:  80Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  XDiametro:  ø 80 mmDiametro:  80Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23259219
eCl@ss 7.1
23259219
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
76169910