Équerre de guidage 8 40x40 30°
Données techniques
Étendue de la livraison
1 équerre de guidage 8 40x40-30°, bilatérale, PA-GB, noire
1 écrou V 8 St M8, zingué
1 vis Chc tête bombée M8x16-ISO 7380, acier zingué
1 rondelle ISO 7093-1-8-200 HV, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.723.62 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 65 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
En tant que pente d’introduction, l’équerre de guidage facilite le positionnement des robots mobiles sous des base carts ainsi que l’empilement et le guidage des produits. En outre, l’angle de guidage peut corriger des erreurs d’alignement des flux de produits.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Ejecución: De dos caras | |
| Ejecución: De una cara |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098