Charnière St


Variante sélectionnée
Charnière St, noir (0.0.373.82)
Charnière St, noir
0.0.373.82
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Charnière, acier noir
3 vis M5x8, acier noir
Ecrou M5-DIN 934, acier noir
Rondelle ISO 7089 - 5 - 200 HV, noir
Vis à ergot M5x16-DIN 603, acier noir

Propriétés

Référence0.0.373.82
LigneLigne 5
Ligneligne 6
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 51 g
Force max.Fmax. = 250 N
Unité de livraison1 kit
Couleurnoir

Description

Charnière légère à usage universel pour portes légères ou capots.
Elle peut se monter à l’intérieur ou à l’extérieur de la porte (montée à l’intérieur, elle est indémontable).
La porte peut pivoter de 180°.
Grâce à ses lumières, la charnière peut être ajustée et utilisée pour les lignes 5 à 8.

Instructions de montage

Nota : nous vous recommandons d’utiliser un écrou 8 Zn M5 pour fixer la charnière St sur le profilé ligne 8.
Nota : nous vous recommandons d’utiliser un écrou 8 Zn M5 pour fixer la charnière St sur le profilé ligne 8.
Certains types de montage interdisent le démontage de l’extérieur.

Variantes

Tri par

Colore:  nero nero
Colore:  alluminio brillante alluminio brillante

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
83021000