Modules en option, unité de commande - série C
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.668.15 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 45 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
Description
Les modules sont plug & play, il suffit de les placer dans les emplacements d’extension prévus. A l’avant, les modules disposent de connexions pour le réseau respectif.
Variantes
Tri par
| Fonction: PROFINET | |
| Fonction: EtherCAT | |
| Fonction: Module de sécurité STO |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27069204
eCl@ss 4.0
27360204
eCl@ss 4.1
27360204
eCl@ss 5.0
19030503
eCl@ss 5.1
19030503
UNSPSC 7.0
43201549
UNSPSC 9.0
43201549
eCl@ss 6.0.1
27069204
eCl@ss 7.1
27069204
eCl@ss 11.0
27219090
Numéro du tarif douanier
90329000
Modules en option, unité de commande - série C
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.