Données techniques
Étendue de la livraison
1 profilé porte 8 80x40 embout - A
1 profilé porte 8 80x40 embout - B
1 profilé porte 8 103x40 embout - A
1 profilé porte 8 103x40 embout - B
8 vis à tête demi-ronde ISO 7380 M8x10 (ULS)
Propriétés
| Référence | 0.0.727.54 | 
|---|---|
| Ligne | ligne 8 | 
| Avec protection ESD | Non | 
| Poids | p = 392 g | 
| Unité de livraison | 1 kit | 
Description
La porte à double battant peut être actionnée des deux côtés et est équipée d’un joint périphérique. La porte peut être facilement intégrée dans un cadre profilé composé de profilés 8.
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
 eCl@ss 8.0
 23219290
eCl@ss 5.0
 23210890
eCl@ss 5.1
 23210890
eCl@ss 6.0.1
 23219090
eCl@ss 7.1
 23219090
eCl@ss 11.0
 23219090
UNSPSC 9.0
 31141501
UNSPSC 7.0
 31141501
Numéro du tarif douanier
 83024150