Roulette pivotante
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Monture, acier zingué
Pivotement à billes
Roue à roulement à billes
Bandage PU, sans ornière, 92 Sh A, marron clair
Propriétés
Référence | 0.0.714.30 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 524 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Tragfähigkeit (Rolle) | Capacité de charge = 150 kg/roulette |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Nośność (rolka): 60 kg | Średnica rolki: 75 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
Nośność (rolka): 60 kg | Średnica rolki: 75 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
Nośność (rolka): 60 kg | Średnica rolki: 75 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
Nośność (rolka): 60 kg | Średnica rolki: 75 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
Nośność (rolka): 90 kg | Średnica rolki: 80 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (nierdzewna) | Blokada: bez | |
Nośność (rolka): 90 kg | Średnica rolki: 80 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (nierdzewna) | Blokada: bez | |
Nośność (rolka): 90 kg | Średnica rolki: 80 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (nierdzewna) | Blokada: podwójna | |
Nośność (rolka): 90 kg | Średnica rolki: 80 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (nierdzewna) | Blokada: podwójna | |
Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
Nośność (rolka): 150 kg | Średnica rolki: 50 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
Nośność (rolka): 150 kg | Średnica rolki: 50 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: pojedyncza |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000
Roulette pivotante
Sur demande