Module Range Extender pour cobot (course 3520 mm) – EX-01724
Données techniques
Propriétés
Unité de livraison | 1 kit |
---|---|
Etat de livraison | non monté |
Description
• vitesse jusqu’à 10 m/s
• répétabilité jusqu’à 0,1 mm
• bâti de base stable à hauteur adaptable
• course maximale de 5760 mm possible
Les plaques de montage de robot d’item permettent l’utilisation de pratiquement tous les modèles de cobot courants.
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique.