Elément de goupillage


Variante sélectionnée
Elément de goupillage 10 (0.0.624.87)
Elément de goupillage 10
0.0.624.87
Voir tous
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Elément, acier zingué
Vis sans tête M4x6 - DIN 914, acier zingué
Goupille cylindrique 8m6x16 - ISO 8735, acier trempé

Propriétés

Référence0.0.624.87
Ligneligne 10
Avec protection ESDOui
Poidsp = 48,3 g
Unité de livraison1 pce

Description

Ainsi, les assemblages de profilés stables peuvent supporter des charges encore plus grandes ! De plus, l'élément de goupillage peut intervenir en plus pour soutenir les fixations standards, universelles et automatiques.
Conseil :
Utilisez les éléments de goupillage chaque fois qu’il faut s’attendre à des contraintes dues aux chocs ou aux à-coups.

Instructions de montage

L’élément de goupillage est inséré dans la rainure du profilé, puis ramené vers l’extrémité du profilé pour y être fixé une fois la fixation standard, universelle ou automatique réalisée. Pour la goupille cylindrique, un perçage de ⌀ 7,9 mm est créé dans le profilé.
La charge admissible de l’assemblage au glissement augmente pour chaque élément jusqu’à un maximum de 4000 N.

Variantes

Tri par

Série:  8
Série:  10
Série:  12

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098