Câble de puissance


Variante sélectionnée
Câble de puissance BL SC1 04/10, orange (0.0.704.65)
Câble de puissance BL SC1 04/10, orange
0.0.704.65
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.704.65
Avec protection ESDNon
Poidsp = 2 kg
Rayon de courbure minimum. = 87 mm
Longueur de câble10 m
Unité de livraison1 pce
Couleurorange

Description

L’accord parfait entre le moteur et l’unité de commande passe par deux câbles séparés afin d’exclure les interférences. Le câble de puissance orange transfère l’énergie au moteur alors que le câble codeur vert est réservé à la transmission des données. Différents connecteurs et le codage couleur permettent de bien distinguer les différents types de câble sur place et empêchent les erreurs de branchement.

Variantes

Tri par

Type d’unité de commande:  C 3-05Longueur de câble:  5 m
Type d’unité de commande:  C 3-05Longueur de câble:  10 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/CLongueur de câble:  5 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/CLongueur de câble:  10 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/CLongueur de câble:  15 m

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 8.0
27062090
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
Numéro du tarif douanier
85444290