Profilé d'adaptation 12/8 Al


Variante sélectionnée
Profilé d’adaptation 12/8 Al, naturel (0.0.003.28)
Profilé d’adaptation 12/8 Al, naturel
0.0.003.28
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.003.28
Ligneligne 12
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
SuperficieS = 0,3 cm2
Inertie, x-axeIx = 0,01 cm4
Inertie, y-axeIy = 0,06 cm4
Poidsp = 75 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 2000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 0,03 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 0,1 cm3

Description

Exemple pratique :
Connexion d’une articulation 8 40x40 avec un profilé 12 à l’aide du profilé d’adaptation 12/8 Al. De ce fait, les dispositifs antitorsion de l’articulation conservent leur efficacité.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042100