Profilé X 8 120x80


Variante sélectionnée
Profilé X 8 120x80 4NO180 léger, naturel (0.0.719.94)
Profilé X 8 120x80 4NO180 léger, naturel
0.0.719.94
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.719.94
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
SuperficieS = 20,63 cm2
Inertie, x-axeIx = 157,51 cm4
Inertie, y-axeIy = 391,03 cm4
Poidsp = 5,57 kg/m
Unité de livraisoncoupe max. 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
force d’extraction de rainure admissibleF = 2500 N
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 39,38 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 65,17 cm3

Description

Le profilé X 8 120x80 4NO180 léger est un profilé de construction universel aux dimensions modulaires de la ligne X 8 en aluminium anodisé de qualité.
Ce profilé alu à poids réduit en version légère d’item dispose de huit rainures 8 ouvertes. Sur les deux grands côtés, le flanc est fermé sur toute la longueur, mais on peut l’ouvrir facilement au niveau des rainures. Ce profilé aluminium peut être utilisé pour des structures et des cabines avec des surfaces extérieures, faciles à nettoyer.
Tous les profilés de la ligne 8 sont compatibles entre eux, même s’ils ont de particularités différentes, respectivement. Les profilés 8 disposent d’arêtes arrondies (R4). Afin de permettre des transitions lisses entre les profilés en aluminium, les profilés X 8 se distinguent par un rayon d’arête minimal (R1). Les profilés 8 XMS sont basés sur le contour des profilés X 8. Ils disposent de rainures spéciales pour recevoir des joints de remplissage, et ont souvent un cache-câbles intégré.
Les profilés item 8 légers sont disponibles avec des rainures fermées dans différentes dispositions. Le cache en aluminium peut être ouvert entièrement ou partiellement afin de profiter de la rainure à l’intérieur. La version NO désigne une rainure particulièrement facile à ouvrir avec deux rétrécissements sous la surface.
Pour raccorder des profilés, on utilisera les fixations automatiques 8 NO (0.0.489.96). Elles nécessitent une ouverture minimale de la rainure et sont fournies avec des embouts.

Instructions de montage

L’outil ouvre-rainure 8N est utilisé à partir du bout du profilé ou d’une ouverture initiale suffisamment importante pour ouvrir la rainure sur la longueur souhaitée.
Dans le cas où l’ouverture ne se prolonge pas jusqu’au bout du profilé, il est nécessaire de marquer la fin de celle-ci au moyen d’un perçage ⌀ 9,2 mm.
Öffnung einer geschlossenen Profilnut 8:
1. Am Anfang und Ende der Öffnung eine Bohrung mit Durchmesser 9,2 mm einbringen
2. Verbleibende Nutabdeckung mit einem Schraubendreher aufhebeln
3. Kanten der Nutöffnung entgraten
4. Nutenstein oder andere Befestigungselemente in die Profilnut einschwenken
Hinweis: Sollen größere Nutabschnitte geöffnet werden, wird die Verwendung des Nutöffners (0.0.612.88) empfohlen, um den Nutgrund nicht zu beschädigen.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Rainures:  ouvertes ouvertesCôté fermé:  -Intégration fonctionnelle:  -
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Rainures:  ouvertes ouvertesCôté fermé:  -Intégration fonctionnelle:  -
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Rainures:  2 côtés fermés (180°) 2 côtés fermés (180°)Côté fermé:  longIntégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Rainures:  2 côtés fermés (180°) 2 côtés fermés (180°)Côté fermé:  longIntégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation

Longueur est nécessaire

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100