Tube
20 3 000
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.472.22 |
---|---|
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Inertie, polaire | It = 2,84 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 1,5 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 1,5 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 0,34 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 0,94 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 0,94 cm3 |
Variantes
Tri par
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 50 mm | Matériau: Aluminium (naturel) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 50 mm | Matériau: Aluminium (naturel) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Couleur: noir | Diamètre: ø 50 mm | Matériau: Plastique (PVC) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Couleur: noir | Diamètre: ø 50 mm | Matériau: Plastique (PVC) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 32 mm | Matériau: Aluminium (naturel) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 32 mm | Matériau: Aluminium (naturel) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Couleur: noir | Diamètre: ø 32 mm | Matériau: Plastique (PVC) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Couleur: noir | Diamètre: ø 32 mm | Matériau: Plastique (PVC) |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Numéro du tarif douanier
76042100
Tube
20 3 000
* Indication obligatoire