Tube


Variante sélectionnée
Tube D50 Al, naturel (0.0.416.03)
Tube D50 Al, naturel
0.0.416.03
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.416.03
Avec protection ESDOui
Inertie, polaireIt = 11,87 cm4
Inertie, x-axeIx = 7,33 cm4
Inertie, y-axeIy = 7,33 cm4
Poidsp = 0,76 kg/m
Unité de livraisoncoupe max. 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 2,93 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 2,93 cm3

Description

Rouleaux universels adaptables à n’importe quel type de convoyeur.
Les rouleaux en tube aluminium ou plastique D50 peuvent être insérés ou enlevés de la structure grâce aux axes à ressorts escamotables.
Le centrage est assuré après montage par deux entretoises clippées.
Lors de la fixation des blocs paliers rouleaux sur la structure en profilé, il convient d’utiliser un profilé de rainure 8 Al M8-40, afin d’assurer facilement un espacement régulier des axes.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalDiameter:  ø 50 mmMaterial:  Aluminium (natural)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalDiameter:  ø 50 mmMaterial:  Aluminium (natural)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Colour:  Black BlackDiameter:  ø 50 mmMaterial:  Plastic (PVC)
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Colour:  Black BlackDiameter:  ø 50 mmMaterial:  Plastic (PVC)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalDiameter:  ø 32 mmMaterial:  Aluminium (natural)
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalDiameter:  ø 32 mmMaterial:  Aluminium (natural)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Colour:  Black BlackDiameter:  ø 32 mmMaterial:  Plastic (PVC)
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Colour:  Black BlackDiameter:  ø 32 mmMaterial:  Plastic (PVC)

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Numéro du tarif douanier
76042100