Modules en option, unité de commande - série C


Variante sélectionnée
Interface PROFINET (0.0.681.66)
Interface PROFINET
0.0.681.66
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.681.66
Avec protection ESDNon
Poidsp = 46 g
Unité de livraison1 pce

Description

Connecter et démarrer. L’interface PROFINET peut être utilisée avec toutes les unités de commande item. Le module enfichable a posteriori est enclenché dans l’emplacement prévu à cet effet sur les unités de commande item et permet de connecter une linear motion unit® item à un PLC ou une autre unité de commande de niveau supérieur. L’interface PROFINET dispose de deux connecteurs pour des câbles réseau.

Variantes

Tri par

Fonction:  PROFINET
Fonction:  EtherCAT
Fonction:  Module de sécurité STO

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27242208
eCl@ss 4.0
27250504
eCl@ss 4.1
27250504
eCl@ss 5.0
27250504
eCl@ss 5.1
27250504
eCl@ss 6.0.1
27250504
eCl@ss 7.1
27250504
eCl@ss 11.0
27242208
UNSPSC 7.0
43201549
UNSPSC 9.0
43201549
Numéro du tarif douanier
90329000