Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.730.75 |
---|---|
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 69,9 g |
Classe de protection | IP65 |
Longueur de câble | 1,5 m |
Unité de livraison | 1 pce |
Type designation | 1NC+1NO |
Description
Le commutateur, le câble et le connecteur M12 sont pré-assemblés et prêts à être raccordés. Cela garantit un montage rapide et sûr sans câblage.
Il est également possible de les fixer dans des éléments plats ou dans les profilés de recouvrement des goulottes de câbles. Le porte-plaque 22mm (0.0.714.20) sert ici de cache avec inscription.
Vous pouvez également utiliser les éléments de commande M22 dans des boîtiers encastrés M45 à l’aide des adaptateurs item correspondants. Ceux-ci s’encliquettent directement dans la goulotte pour câbles intégrée des profilés XMS ou dans le canal pour d’allège item.
NO (normalement ouvert) : au repos, le contact est ouvert. Le circuit électrique est fermé lorsque l’interrupteur est actionné.
NC (normalement fermé) : le contact est fermé à l’état de repos. Le circuit électrique est libéré lorsque l’interrupteur est actionné.
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
27371213
eCl@ss 5.1
27371213
UNSPSC 7.0
39121525
UNSPSC 9.0
39121525
eCl@ss 6.0.1
27371213
eCl@ss 7.1
27371243
eCl@ss 8.0
27371243
eCl@ss 11.0
27142302
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Numéro du tarif douanier
85365080