Ensemble pied réglable 8


Variante sélectionnée
Ensemble pied X 8 St 120x120/40x40 (0.0.721.73)
Ensemble pied X 8 St 120x120/40x40
0.0.721.73
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 pied X 8 St 120x120/40x40, acier zingué
2 écrous 8 St 2xM8-76, acier zingué
4 rondelles ISO 7089-8-200 HV, acier zingué
4 vis Chc tête bombée M8x16 ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.721.73
CoupleM = 25 Nm
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
Poidsp = 830 g
Unité de livraison1 kit

Description

L’ensemble pied X 8 St 120x120/40x40 assure la pose stable des cloisons de protection et de séparation avec fixation au sol. Le pied X se fixe dans deux rainures verticales 8 d’un profilé vertical. On obtient ainsi une compensation précise de la hauteur.
Le pied X peut être ancré dans le sol du hangar par l’intermédiaire de quatre alésages – par exemple à l’aide des vis d’ancrage SF 10x110 (0.0.688.05) d’item.
Le pied X peut aussi servir de fixation au sol pour les cabines de machine et d’autres structures en profilés. Etant donné que le raccordement passe par les rainures 8 extérieures, il est possible de faire passer des profilés horizontaux même très près du sol.

Instructions de montage

Le réglage de la hauteur peut être effectué par une vis 6 pans M8x30-ISO 4017 vissée dans un filetage M8x56mm dans le trou central de la face avant du profilé vertical.
La vis n’est pas fournie.

Variantes

Tri par

Dimensiones de conexión:  40x40
Dimensiones de conexión:  80x40

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73269098