Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.724.39 | 
|---|---|
| Ligne | ligne 8 | 
| Ligne | Convoyeurs | 
| Avec protection ESD | Non | 
| Poids | p = 10 g | 
| Unité de livraison | 1 pce | 
| Matériaux | PA-GB | 
| Capacité de charge maximale | F = 20 N | 
| Couleur | noir semblable RAL 9005 | 
Description
Le support en plastique est vissé à intervalles réguliers dans la rainure 8 du cadre porteur. Grâce à sa tête en marteau intégrée, le support de rambarde tient sans vissage et peut être rapidement orienté. Le profilé de coulissement est également enfichable.
Note : Respectez la distance recommandée entre les supports de rambarde.
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
 eCl@ss 11.0
 36120492
eCl@ss 6.0.1
 36120490
eCl@ss 4.0
 36121505
eCl@ss 4.1
 36121505
UNSPSC 9.0
 24101709
eCl@ss 5.0
 36129190
eCl@ss 5.1
 36129190
UNSPSC 7.0
 24101709
eCl@ss 8.0
 23360101
eCl@ss 7.1
 23360101
Numéro du tarif douanier
 39269097