Serrure, fermeture 6-8
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier serrure, adapté pour cylindre standard
pêne acier adaptable pour l’ouverture à droite ou à gauche pour cylindre standard
Propriétés
Référence | 0.0.693.65 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 850 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Wariant zamknięcia: Zamek do drzwi uchylnych | |
Wariant zamknięcia: Zamek do drzwi przesuwnych |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83014019
Serrure, fermeture 6-8
Sur demande