Kit de protection arbre de synchronisation
Données techniques
Étendue de la livraison
2 flasques d’accouplement de synchronisation KLE 5 40x40, Al, naturel
4 vis Chc M4x45-DIN 912, acier zingué
4 vis Chc M4x50-DIN 912, acier zingué
8 goupilles cannelées 5x18-ISO 8745, St
Propriétés
| Référence | 0.0.717.72 |
|---|---|
| Ligne | Ligne 5 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 145 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le kit de protection comprend des plaques d’adaptation et le matériel de fixation nécessaire. La goulotte U 40x40 E (7.0.001.44) et le couvercle D40 E (7.0.001.46) sont à commander en plus.
a = espacement des unités linéaires
c = longueur des éléments de goulotte
Utilisez un cache-câbles composé de :
Goulotte U 40x40 E (7.0.001.44)
Profilé cache D40 E (7.0.001.46)
Variantes
Tri par
| Line: 8 | Compatibility: KLE | |
| Line: 6 | Compatibility: KLE | |
| Line: 5 | Compatibility: KLE | |
| Line: 8 | Compatibility: KRF | |
| Line: 8 | Compatibility: GSF |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84836080