Système de construction modulaire pour la production « lean »

Système de construction modulaire pour la production « lean »
Rentabilité optimale et amélioration continue des séquences de fabrication : La simplicité de mise en œuvre est la caractéristique clé de la ligne D30. Notamment grâce aux assemblages sans usinage, aux raccordements simples qui ne nécessitent pas une grande précision.
Un maximum de flexibilité pour réaliser vos idées : Le degré de liberté d’un système de tubes combiné avec le système de construction modulaire item offre des possibilités infinies.
Performance maximale des composants : Nettement plus légers que les structures en acier, tout en étant stables - grâce aux avantages des tubes profilés. Les assemblages sont possibles partout : aux positions désignées et avec des angles quelconques. L’intégration de la rainure desprofilés 6 et 8 item permet en plus de tirer profit de la large gamme d’accessoires du Système de construction modulaire MB.
Demande de projet
Nous vous soutenons dans la planification
de vos projets. De manière individuelle et extrêmement efficace.
Configurer
Planifier de façon individuelle, simple et en ligne à tout moment.
chevron-leftAlertBrowse fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus