Profilés et accessoires.
Ça tourne rond
Les tubes et profilés de la Ligne D30 ont une chose en commun : Le diamètre de base 30 mm qui signifie une plus grande rigidité des solutions. En même temps, il correspond aux dimensions modulaires de la Ligne 6 item, ce qui donne de nombreuses combinaisons possibles.
Universels et flexibles : Le tube D30 et le tube profilé D30 pour la structure de base de la construction. Il suffit de le scier à la bonne longueur et de raccorder à l’aide des éléments d’assemblage.
L’avantage du tube profilé D30 : Orientation sûre dans 4 directions. Ainsi, l’assemblage des tubes devient encore plus facile et plus rapide.
Les profilés 6 D30 ont d’autres avantages encore : Quatre véritables rainures de profilé 6 pour la mise en oeuvre universelle des éléments de fixation de la Ligne 6. Ces profilés se combinent sans restriction avec le tube et le tube profilé D30.